background-waves

MINI-Stil

Was ist ein MINI-Leistungsschalter®? Ein MINI-Leistungsschalter passt in einen MINI-Kfz-Flachsicherungs-Block oder eine MINI-Tafel®® und wird hauptsächlich als Kabelbaumschutz in 12-V-Auto-Systemen verwendet. Schauen Sie sich unsere MIB-Serie für nicht-zyklische (modifiziert zurückgestellte) Auto-Leistungsschalter an oder unsere MINI-Flachsicherungs-Serie® für zyklische (automatische Rückstellung) und nicht zyklische Leistungsschalter mit beschichtetem Stahlgehäuse. Unser Portfolio umfasst auch zyklische und nicht-zyklische Leistungsschalter mit Kunststoffgehäuse. Nachfolgend finden Sie MINI-Leistungsschalter® für Scheibenwischermotoren, Scheinwerfer, elektrische Fensterheber, elektrische Sitze und mehr.
  • Erhältlich mit beschichtetem Stahl- oder Kunststoffgehäuse
  • Nennstrom von 5 A bis 30 A

MINI-Teile

FiltersFilter