background-waves

Baureihe: 30419 MINI-Leistungsschalter

Typ II mit modifizierter Zurücksetzung Standard-MINI-Grundfläche
Produktstatus| Aktivi
info

MINI-Leistungsschalter®
Standard-Mini-Leistungsschalter sind so konzipiert, dass sie in einen MINI-Sicherungssockel oder eine MINI-Tafel® passen. SAE Typ II wird hauptsächlich als Verkabelungsschutz in 12-V-Gleichstrom-Auto-Systemen eingesetzt. SAE-J553C-Standard-konform.

Typ II – Modifizierte Zurücksetzung
Nicht zyklisch, bleibt in geöffneter Position, während der Stromkreis mit Strom versorgt wird. Wird zurückgesetzt, wenn die Zündung ausgeschaltet wird. Leistungsschalter vom Typ II werden typischerweise in Anwendungen eingesetzt, bei denen der Austausch von Sicherungen nicht möglich ist, wie z. B. elektrische Fensterheber, Sitz- und Schiebedachstromkreise.

30419 Typ II Graues Kunststoffgehäuse mit silberner Abdeckung. Stromstärken 10, 15, 20, 25 erhältlich als Großpackung oder Karton.
Bestell-Nr. 30419-25 oder 30419-25BP usw.

30419 MINI-Leistungsschalter-Teile

FiltersFilter

Baureihe: 30419 MINI-Leistungsschalter – Ressourcen