background-waves

Miniatur-Leistungsschalter

Miniatur-Leistungsschalter bieten zuverlässigen Schutz für eine Vielzahl von elektrischen Anwendungen. Sie sind in Konfigurationen mit 1, 2 und 3 Polen und Stromstärken von 10 bis 60 erhältlich, wodurch sie sowohl für private als auch für gewerbliche Umgebungen geeignet sind. Diese Schalter wurden mit Blick auf Langlebigkeit und Sicherheit entwickelt und sorgen dafür, dass Ihre elektrischen Systeme vor Überlastung und Kurzschluss geschützt sind und gleichzeitig eine Spitzenleistung beibehalten wird.

Teile von Miniatur-Leistungsschaltern

FiltersFilter