background-waves

HCB-2/20/L

2P 20A LEISTUNGSSCHALTER | Baureihe: HCB-850-KARTON
info
Thermisch-magnetische Leistungsschalter verfügen sowohl über einen Kurzschluss- als auch über einen Überlastschutz, um die Leiter und andere mit dem Leistungsschalter verbundene Elemente vor den Gefahren übermäßigen Stroms zu schützen. Der Hauptvorteil eines thermisch-magnetischen Schutzschalters besteht darin, dass er Ihnen sowohl sofortigen als auch zeitverzögerten Schutz bietet. Thermisch-magnetische Schutzschalter werden unter anderem in HLK-Systemen, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, im industriellen Maschinenbau und in der Fördertechnik eingesetzt. Wir verfügen über einen umfangreichen Lagerbestand, um Liefertermine einhalten zu können.
EigentumWert
Nennstrom (A)
20
Nennspannung
120/240 V AC
Strommast-Anschlüsse
Aluminium-Box-Kabelschuhe
Montagemethode
DIN-Schiene; Erröten; Oberfläche
Relative Luftfeuchtigkeit
90-95 % relative Luftfeuchtigkeit (unter 40 °C / 104 °F)
Empfohlenes Anzugsdrehmoment
45 Zoll -Lbs
Maximaltemperatur (°F)
140
Minimaltemperatur (°F)
14
Operating Temperature Min (°C)
-10
Isolationssystem
155 °C Klasse F
Nennspulenspannung (VAC)
120
Nennspannung der Spule (VDC)
120
Höhe
≤2000 m (≤6562 Fuß)
Max. Betriebstemperatur (°C)
60
Spulenklemmenanschlüsse
0,250"-Schnellkupplungen
Kabelstärke
Kastenöse: 14-2
Gewicht/Einheit
9,92 oz

HCB-2/20/L – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
HCBY2P20GG8502P 20A LEISTUNGSSCHALTER

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.