background-waves

Mini-Leistungsschalter (MHP)

Mini-Leistungsschalter, die früher als Metall-Hybrid-Schutzgeräte (MHP) bezeichnet wurden, bieten wiederaufladbaren Batterien Überstrom- und Übertemperaturschutz. Die kompakten Geräte kombinieren rückstellbare Sicherungen mit Bimetall-Temperaturabschaltungen zum Schutz von Li-Ionen- und Lithiumpolymer-Akkus für Notebooks und Elektrowerkzeuge. Unsere MHPs basieren auf der innovativen Polymer-Technologie mit positivem Temperaturkoeffizienten (PPTC), um eine langlebige Leistung rückstellbarer Sicherungen zu gewährleisten. Diese Minischalter sind auch klein genug, um mit prismatischen Zellen für Mobiltelefone verwendet zu werden.
  • Erhältlich mit verschiedenen Aktivierungstemperaturen von 72 °C bis 90 ℃
  • Erhältlich mit Nennstromstärken von 6 A bis 18 A
  • Minimale Rückstelltemperatur von 40 °C ℃
  • Zurücksetzung der Temperaturänderungsanforderungen von 7 °C oder 10 °C ℃
  • Niedrige maximale Widerstandswerte von 5 mΩ
  • Erfüllt die Normen IEC 607301 und 60730-2-9
  • UL-zugelassen
  • PPTC-Sicherungen wirken als Heizelemente, um die Verriegelung von bimetallischen thermischen Abschaltvorrichtungen aufrechtzuerhalten, bis Fehler behoben sind.
  • Höhere Nennströme als typische thermische Abschalteinrichtungen
  • Kleine Abmessungen (z. B. 5,8 x 3,8 x 1,5 mm) ermöglichen äußerst dünne Akkusatz-Designs

Mini-Leistungsschalter (MHP) – Teile

FiltersFilter

Mini-Leistungsschalter (MHP) – Ressourcen

Mini-Leistungsschalter (MHP) Informationszentrum

Littelfuse Werke für PolySwitch®-Geräte sind nach ISO/TS 16949:2009 und ISO 9001:2008 zertifiziert.