Dieses MHP-TAC Metall-Hybrid-PPTC-Gerät bietet eine höhere Nennspannung (12 V DC) und eine kleinere Größe als MHP-TAM-Geräte. Die Verwendung eines MHP-TAC trägt dazu bei, die Sicherheitsanforderungen von Li-Ionen-Polymer- und prismatischen Batterien mit höherer Kapazität zu erfüllen, die in den meisten mobilen Geräten wie Laptop-PCs, Tablets und Smartphones zu finden sind.
Ein MHP-TAC bietet einen rückstellbaren Übertemperaturschutz. Es verbindet einen Bimetallschutz parallel mit einem Polymer-Gerät mit positivem Temperaturkoeffizienten. Das PPTC-Gerät fungiert als Heizung und hilft, das Bimetall bis zur Beseitigung des Fehlers festzuhalten.
Kleines Thermal Cutoff(TCO)-Gerät
Für hohe Spannung ausgelegt
Übertemperatur- und Überstromschutz für Lit-Ionen-Polymer- und Prismenzellen
Mehrere Aktivierungstemperaturen (72 °C, 77 °C, 82 °C, 85 °C und 90 °C)
Die kompakte Größe (4,75 x 2,8 x 0,8 mm) ermöglicht äußerst schmale Akkusatz-Designs.
Hier finden Sie Lösungen zum Schutz von Lithiumbatterien wie rückstellbare PPTC-Geräte, oberflächenmontierbare Kleinstsicherungen und Batteriestreifen.