background-waves

Baureihe: LS05006VPQ33

USB-Typ-C-Anschlussschutz durch kombinierten CC- und SBU-Kurzschlussschutz und VBUS-Überspannungsschutz
Produktstatus| Aktivi
info

Der LS05006VPQ33 ist eine Schutzvorrichtung, die dazu beiträgt, Schäden an elektronischen Produkten mit USB-Typ-C-Anschlüssen zu verhindern. Er schützt vor Kurzschlüssen, Überspannungen bis zu 24 V und elektrostatischer Entladung (ESD). Viele USB-Typ-C-Produkte entsprechen nicht der Typ-C-Spezifikation, und einige Adapter, die nur 20 V an VBUS liefern, können Kurzschlüsse aufgrund von Problemen mit den Pins, Verbiegungen oder Feuchtigkeit verursachen. Ohne Schutz können die Niederspannungs-Siliziumschaltungen in Typ-C-Steuergeräten beschädigt werden. Mit dem LS05006VPQ33 sind nachgeschaltete Niederspannungsschaltungen gegen Überspannung und elektrostatische Endladung (ESD) nach IEC61000-4-2 geschützt.

Der LS05006VPQ33 verfügt über einen CC-Pin-Pull-Down-Widerstand, der das Einschalten und Aufladen von mobilen Geräten mit leeren Batterien erleichtert. Sobald das System mit Strom versorgt wird, schaltet das Gerät automatisch den CC-Pin-Pulldown-Widerstand ab, so dass der CC-Pin-Pulldown-Widerstand des Typ-C-Controllers die Funktion übernehmen kann, ohne dass es zu stromquellenseitigen Verwechslungen kommt.

  • Verarbeitet automatisch Signale und arbeitet transparent, ohne den Betrieb des Typ-C-Controllers zu stören oder zu belasten.
  • Überspannungsschutz für 4-Kanäle (CCxI, SBUxI) mit 24-V-tolerantem Schalter und IEC 61000-4-2 ESD-Schutz
  • Hochstromfähigkeit bis zu 600 mA für CC1/CC2 Überspannungsschutz-FETs zur Weiterleitung von VCONN-Strom.
  • Integrierte CC1/CC2-Pull-Down-Widerstände bei leeren Batterien in mobilen Geräten.
  • Mit kompaktem Gehäusedesign QFN3x3_20L

LS05006VPQ33 Teile

FiltersFilter

LS05006VPQ33 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • USB-Typ-C-Geräte
  • Notebook
  • Desktop
  • Monitor
  • Industrielle PCs
  • Verkaufsstellen (PoS)
  • Smartphone
  • Tablet
  • Docking-Stationen
  • Chinesische Untertitel - Japanische Untertitel

Baureihe: LS05006VPQ33 – Ressourcen

Über Littelfuse LS05006VPQ33-Baureihe-eFuses JP

Erfahren Sie, warum diese integrierten Schaltkreise ideale Lösungen für den Schutz von USB-C-Anschlüssen vor elektrostatischen Entladungen, Spannungstransienten und Kurzschlussströmen bieten (mit japanischen Untertiteln).