background-waves

Baureihe: LS0503EVD22L

LS0503EVD22L
Produktstatus| Aktivi
info

Der integrierte Lastschalter LS0503EVD22L bietet einen robusten Eingangsüberstromschutz für nachgeschaltete Stromkreissysteme. Der Lastschalter verfügt über einen eingebauten Überspannungsschutz und einen internen Softstart.​​​​​​​ Der niedrige RDS(ON) des Schalters minimiert die Verlustleistung des Systems.​​​​​​​ Im Falle einer Überspannung am Eingang schaltet LS0503EVD22L den Schalter sofort aus, um das nachgeschaltete System vor Überlastung durch zu hohe Spannung zu schützen. Stellt den Stromgrenzwert mit einem externen Widerstand ein. Der interne Softstart sorgt für einen sanften Anstieg der Ausgangsspannung und begrenzt den Einschaltstrom.

  • Weiter Eingangsspannungsbereich von 2,7 V bis 5,7 V
  • Maximale Eingangsspannung von 30 V
  • Eingebauter reaktionsschneller Überspannungsschutz bei 5,7 V
  • Schutzschalter für 100 mΩ niedriger RDS(ON)
  • Entladeleistung bei OVP​​​​​​​
  • Interner Soft-Start
  • Thermische Abschaltung​​​​​​​
  • Programmierbare Spitzenstrombegrenzung bis zu 3 A
  • Hiccup-Schutz bei Überlast oder Kurzschluss​​​​​​​
  • DFN2X2_6L-Gehäuse

LS0503EVD22L Teile

FiltersFilter

LS0503EVD22L Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Bluetooth-Headsets​​​​​​​
  • Tragbare Geräte​​​​​​​
  • Tablett-PC
  • Ladekabel
  • Batteriegeräte
  • Adapterbetriebene Geräte

Baureihe: LS0503EVD22L – Ressourcen