background-waves

Baureihe: LS0505EVD22

5 V, 5 A eFuse mit Überspannungs- und Überstromschutz​​​​​​​
Produktstatus| Aktivi
info

Der integrierte Lastschalter LS0505EVD22 bietet einen robusten Eingangsüberstromschutz für nachgeschaltete Stromkreissysteme.​​​​​​​ Der Lastschalter verfügt über einen eingebauten Überspannungsschutz und einen internen Softstart.​​​​​​​ Der niedrige RDS(ON) des Schalters minimiert die Verlustleistung des Systems.​​​​​​​ Im Falle einer Überspannung am Eingang schaltet LS0505EVD22 den Schalter sofort aus, um das nachgeschaltete System vor Überlastung durch zu hohe Spannung zu schützen. Stellt den Stromgrenzwert mit einem externen Widerstand ein. Der interne Softstart sorgt für einen sanften Anstieg der Ausgangsspannung und begrenzt den Einschaltstrom.

  • Weiter Eingangsspannungsbereich von 2,7 V bis 6 V​​​​​​​
  • 30 V Maximale Eingangs-/Ausgangsspannung​​​​​​​
  • 50 mΩ niedriger RDS(ON)-Schutzschalter
  • Eingebauter reaktionsschneller Überspannungsschutz bei 6,2 V​​​​​​​
  • Entladeleistung bei OVP​​​​​​​
  • Interner Soft-Start
  • Thermische Abschaltung​​​​​​​
  • Programmierbare Spitzenstrombegrenzung bis zu 5 A​​​​​​​
  • Hiccup-Schutz bei Überlast oder Kurzschluss​​​​​​​
  • DFN2X2_8L-Gehäuse

LS0505EVD22 Teile

FiltersFilter

LS0505EVD22 Anwendungen

blue smart thermostat
Smarte Thermostate

Wi-Fi-fähige intelligente Thermostate präsentieren eine Reihe von Stromkreisschutz- und Sensorlösungen, die Littelfuse liefern kann. Unsere ESD-Schutzgeräte

Abschnitt „Highlights“

  • Bluetooth-Headsets​​​​​​​
  • Tragbare Geräte​​​​​​​
  • Tablett-PC
  • Ladekabel
  • Batteriegeräte
  • Adapterbetriebene Geräte

Baureihe: LS0505EVD22 – Ressourcen

Entdecken Sie die eFuse-Schutz-ICs von Littelfuse

Erfahren Sie mehr über die Funktionen und Anwendungen von halbleiterbasierten integrierten Schaltkreisen, die Überstrom-, Überspannungs- und Übertemperaturschutz und mehr in kompakten Gehäusen bieten.

Entdecken Sie Littelfuse eFuse-Schutz-ICs CN

Sehen Sie sich die Funktionen und Anwendungen von halbleiterbasierten integrierten Schaltkreisen an, die Überstrom-, Überspannungs- und Übertemperaturschutz und mehr in kompakten Gehäusen (mit chinesischen Untertiteln) bieten.

Entdecken Sie Littelfuse eFuse-Schutz-ICs JP

Sehen Sie sich die Funktionen und Anwendungen von halbleiterbasierten integrierten Schaltkreisen an, die Überstrom-, Überspannungs- und Übertemperaturschutz und mehr in kompakten Gehäusen (mit japanischen Untertiteln) bieten.