background-waves

LS1205EVD33

Lastschalter 12V/5A Adj Ilimt & OVP DFN10 | Baureihe: LS1205ExD33
info

Der integrierte Lastschalter LS1205E bietet einen einfachen Stromkreisschutz für die Stromversorgung des Systems.​​​​​​​ Die Geräte benötigen nur wenige externe Komponenten und bieten mehrere Schutzmodi.​​​​​​​ Sie sind ein robuster Schutz gegen Überlast, Kurzschluss, Eingangsspannungsschwankungen und übermäßige Einschaltströme.​​​​​​​ Der niedrige RDS(ON) des Schalters trägt dazu bei, die Verlustleistung im Normalbetrieb zu reduzieren.​​​​​​​ Stellt den Stromgrenzwert mit einem externen Widerstand ein. Schutz vor Eingangsüberspannungen durch eine interne Klemmschaltung auf eine sichere Ausgangsspannung.​​​​​​​ Der programmierbare Softstart steuert die Anstiegsrate der Ausgangsspannung, um den Einschaltstrom beim Einstecken zu begrenzen. Er verfügt über eine integrierte thermische Rückkopplungsfunktion und einen Übertemperaturschutz.​​​​​​​ Sie sind in einem DFN-Gehäuse (3 mm x 3mm) mit niedrigen Anschlüssen 10 erhältlich.​​​​​​​

EigentumWert
Betriebsspannung (V)
2.7 ~ 18
Vmax (V)
20
Dauerstrom (A)
5
Rein (mΩ)
25
Überstromschutz (A)
1 ~ 5
Überspannungsschutz (V)
3.8/5.7/14.4
Übertemperaturschutz
Ja
Rückstrom-Sperre
Keine Angabe
Soft-Start
Verstellbar
Entladeleistung
Ja
Ruhestrom (µA)
200
Abschaltstrom (µA)​​​​​​​
6.5
Verpackung
DFN3x3-10
  • Weiter Eingangsspannungsbereich von 2,7 V bis 18 V​​​​​​​
  • LS1205EV: Extern wählbarer Eingangsbereich und Schwellenwert für die Ausgangsspannung​​​​​​​
  • LS1205EF: Open Drain Fault-Anzeige FAULT
  • Ausgangsentladungsfunktion​​​​​​​
  • Integrieren Sie einen Schutzschalter mit 25 mΩ niedrigem RDS(ON)
  • Extern programmierbare Softstart-Zeit​​​​​​​
  • Externe programmierbare Strombegrenzung 1∼5 Ampere
  • Kurzschluss-Schutz
  • Aktivierungs-Steuerpin​​​​​​​
  • Thermischer Abschaltschutz & automatische Wiederherstellung

LS1205EVD33 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • HDD- und SSD-Laufwerke
  • Adapterbetriebene Geräte
  • PC und Notebook
  • Lüftersteuerung
  • Netzwerkbetrieb

LS1205EVD33 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
LS1205EVD33Lastschalter 12V/5A Adj Ilimt & OVP DFN10Pdf IconCoC_RoHS10_LS1205EVD33Pdf IconREACH_SVHC Declaration_LS1205EVD33Enthält nicht

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.

Entdecken Sie die eFuse-Schutz-ICs von Littelfuse

Erfahren Sie mehr über die Funktionen und Anwendungen von halbleiterbasierten integrierten Schaltkreisen, die Überstrom-, Überspannungs- und Übertemperaturschutz und mehr in kompakten Gehäusen bieten.

Entdecken Sie Littelfuse eFuse-Schutz-ICs CN

Sehen Sie sich die Funktionen und Anwendungen von halbleiterbasierten integrierten Schaltkreisen an, die Überstrom-, Überspannungs- und Übertemperaturschutz und mehr in kompakten Gehäusen (mit chinesischen Untertiteln) bieten.

Entdecken Sie Littelfuse eFuse-Schutz-ICs JP

Sehen Sie sich die Funktionen und Anwendungen von halbleiterbasierten integrierten Schaltkreisen an, die Überstrom-, Überspannungs- und Übertemperaturschutz und mehr in kompakten Gehäusen (mit japanischen Untertiteln) bieten.