background-waves

109001

ACS-SICHERUNGSCLIP 13/16 DURCHMESSER | Series: 109
info
EigentumWert
Nennstrom (kontinuierlich) in Ampere
60
Anzeige
Nein
Max. Nennstrom (A)
30
Halterfamilie
Sicherungsclip
Montagemethode
Nieten-/Ösen-Montage
Zulassungen
600
Maximale Wechselspannung (V)
600
Sicherungstyp
Zylindrisch
Für Produktkategorietyp
20,63 mm (13/16 Zoll)
Nennspannung (V)
600
Montagemethode
Nieten-Ösen-Montage

109001 Ressourcen

Anzeige von 1 bis 2 von 2 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
01090001HACS-SICHERUNGSCLIP 13/16 DURCHMESSERRoHS4/23/1999Pb-Free4/23/1999Nein
01090001ZACS-SICHERUNGSCLIP 13/16 DURCHMESSERRoHS4/23/1999Pb-Free4/23/1999Nein

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.