background-waves

0157.750DRT

SMF NANO SICHERUNGSCLIP SB RoHS 260C .750A | Baureihe: 157T
info
Der Sicherungs-/Clipbausatz der 157T-Baureihe ist eine kleine, rechteckige, träge, oberflächenmontierbare Sicherung, die an oberflächenmontierbare Sicherungclips montiert ist. Die einmalige Zeitverzögerungsfunktion hilft dabei, das leidige Problem des „Rausfliegens” zu lösen, da sie den Einschaltstrom, der normalerweise für das „Rausfliegen” einer flinken Sicherung verantwortlich ist, berücksichtigt.

Die Kombination aus Clip und vorinstallierter Sicherung kann automatisch in einem effizienten Arbeitsschritt in Leiterplatten integriert werden. Dies ermöglicht einen schnellen und leichten Austausch von Sicherungen ohne Ablöten auch am Einsatzort und ohne die Leiterplatte durch die Löthitze zu beschädigen.
EigentumWert
Nennstrom (kontinuierlich) in Ampere
0.75
Anzeige
Nein
Unterbrechungsstromstärke
50
Unterbrechungsstromstärke (A) – 2
50
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 1
AC
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 2
DC
Unterbrechungsspannung
125
Abschaltspannung (V) -2
125
Max. Nennstrom (A)
0.75
Öffnungszeitpunkt
Slo-Blo-/Träge (T) Sicherung
I2t
0.904
Halterfamilie
PC-Montage
Montagemethode
Oberflächenmontage
Widerstand (Ω)
0.3602
Maximale Wechselspannung (V)
125
Für Produktkategorietyp
452
Maximale DC-Spannung (V)
125
  • Oberflächenmontierbare, träge Sicherung
  • Vollständig kompatibel mit RoHS-konformen, bleifreien Lötmitteln und höheren Temperaturprofilen, die bei bleifreier Herstellung auftreten
  • Leicht auf der Leiterplatte zu ersetzen (austauschbar vor Ort)
  • RoHS-konform
  • Erhältlich mit Nennströmen von 375 mA bis 5 A

0157.750DRT Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Geräteausstattung
  • Basisstationen
  • Telekommunikation

0157.750DRT – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
0157.750DRTSMF NANO SICHERUNGSCLIP SB RoHS 260C .750ARoHS5/5/2003NeinJa1/1/1901

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.