0160003. Anwendungen
- AC/DC-Netzteil
- Stromsysteme von Telekommunikationsanlagen
- Eingebaute Wechselrichter von mobilen Systemen
- Hochspannungswechselrichter
- Beleuchtungssysteme
- LED-Beleuchtungen
0160003. – Ressourcen
Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Teilen
| Teilenummer | Teilebeschreibung | RoHS | bleifrei | RoHS (2015/863/EU)-Zertifikat | REACH (SVHC)-Erklärung | REACH (SVHCs) | Halogenfrei | Materialdeklaration gemäß IPC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0160003.MR | SICHERUNG/HLDR 250V SMF TL NANO2 RoHS 3A | Nein | CoC_RoHS9_0160003.MR | Nein | IPC_0160003.MR | Mehr anzeigen |
Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.