Sicherungsreduzierer der POWR-GARD-UL-Klasse von Littelfuse ermöglichen die Montage von Sicherungen mit niedrigerem Sicherungsnennstrom für Sicherungsnennstrom, Sicherungshalter und Sicherungstrennschalter, um eine Übersicherung zu verhindern. Mit diesen Sicherungsreduzierern können kleinere Sicherungen in vorhandene Sicherungsclips passen. Die Sicherungsreduzierer der Baureihen LRUH, LRUJ und LRUR sind für die Verwendung mit Sicherungen der UL-Klassen H, J bzw. R vorgesehen. Diese Produkte werden mit einer Vielzahl von Funktionen und Vorteilen entwickelt und hergestellt, darunter einfache Installation, silbergelötete Verbindungen für maximale Festigkeit, UL-gelistet, CSA-zertifiziert und tragen dazu bei, den Lagerbedarf zu reduzieren.
Sicherungsreduzierer-Teile der UL-Klasse
Link wurde in die Zwischenablage kopiert
Filter
Ressourcen für Sicherungsreduzierer der UL-Klasse
POWR-Gard-Katalog
Hier finden Sie Sicherungen, die für den Überstrom- und Kurzschlussschutz in industriellen, erneuerbaren Energien, Verarbeitungs- und Extraktionsanwendungen entwickelt wurden.