Der 58 V 4-polige Hochampere-Sicherungshalter und Stromverteilerblock der Serie CF8 799 ist dank seines kompakten Designs bei eingeschränktem Platz ideal für die primäre Absicherung von Abzweigungen in der Nähe von Batterien. Der Mehrfachsicherungshalter kann auch für ungesicherte oder gesicherte Stromverteilungen sowie für Stromverteilungs-Erdungsrückführungssysteme eingesetzt werden.
Dieser Hochstrom-Verteilerblock ist mit CF8-Batteriepolsicherungen (separat erhältlich) bis zu 300 Ampere kompatibel und verfügt über verzinkte M8-Stahlbolzen, die die Verwendung von Standard-Installationsmaterial (nicht im Lieferumfang enthalten) ermöglichen. Die 4 Bolzen sind elektrisch durch eine verzinnte Kupferschiene verbunden, die zur Erhöhung der Stabilität in das Gehäuse eingegossen ist. M8,5-Montagebohrungen in dem UL 94 V-0-zertifizierten Gehäuse vereinfachen die Installation.
Kompatibel mit CF8 Batteriepolsicherungen (separat erhältlich) bis zu 300 Ampere
Die verzinkten Stahlbolzen M8 sind isoliert, um die Verwendung von Standard-Installationsmaterial zu ermöglichen
Die leitfähige, verzinnte Kupfersammelschiene ist zur Erhöhung der Steifigkeit in den Sicherungshalterkörper eingegossen
Kompaktes schwarzes Gehäuse mit einer UL 94 V-0 Brennbarkeitsklasse ermöglicht den Einsatz in Automobilumgebungen mit geringem Platz
Die Eingangsleitung kann direkt oder zwecks zusätzlichem Schutz über eine Hauptsicherung eingebracht werden.
M8,5-Montagebohrungen vereinfachen die Installation