Platzsparende Sicherungsblöcke für 600 V, 30 A im Formgehäuse mit isolierenden Seitenbarrieren. Blöcke der Klasse CC und Blöcke für Miniatursicherungen sind fast identisch. Der Unterschied besteht darin, dass Blöcke der Klasse CC über eine Sperrfunktion verfügen, die das Einsetzen der richtigen Sicherung gewährleistet.
Sicherheit: - Sperrfunktion – Sicherungsblöcke der Klasse CC haben eine Sperrfunktion, die verhindert, dass versehentlich Sicherungen mit niedrigeren Nennspannungen oder niedrigerem Ausschaltvermögen eingesetzt werden. Die Sicherungen der Klasse CC sind für 600 V ausgelegt und haben ein Ausschaltvermögen von 200.000 A. Die Nennwerte für Miniatursicherungen variieren. Ihr Ausschaltvermögen kann bei einem niedrigen Wert von 10.000 Ampere liegen. Beachten Sie, dass Sicherungen der Klasse CC in Miniatursicherungsblöcken eingesetzt werden können, jedoch lassen sich Miniatursicherungen nicht in Sicherungsblöcke der Klasse CC einsetzen.
Lange Lebensdauer: - Hochfeste Materialien – Sicherungsblöcke für Klasse CC und Miniatursicherungen sind aus hochfestem, hitzebeständigem Material geformt, um Schäden bei Handhabung und Montage sowie Hitzeschäden zu vermeiden.
- Geringerer Widerstand, weniger Wärme – die einteiligen Clips aus Kupferlegierung haben eine höhere Leitfähigkeit (geringeren Widerstand) als die traditionellen, zweiteiligen Clips aus Messing oder Phosphorbronze ... weniger Wärmeentwicklung und Verlustleistung im Sicherungsblock.
Weniger Vorräte erforderlich: - Gruppierbar – die kombinierbaren Sicherungsblöcke lassen sich zu größeren Blöcken mit beliebig vielen Polen zusammenbauen.
- Flexible Anschlussmöglichkeiten – die 30-A-Sicherungsblöcke der Klasse CC und die Miniatursicherungsblöcke sind mit Kastenklemmen (C), Schraubenanschluss (SQ) oder Klemmplatten (PQ) erhältlich. Die SQ-Klemmen sind mit Hemmkopfschrauben ausgestattet, während die PQ-Klemmen unverlierbare Klemmplatten besitzen. Beide Klemmenarten können seitlich oder oben montierte Schnellanschlussklemmen aufnehmen. Diese Flexibilität erfüllt die meisten Anforderungen und reduziert die benötigten Vorräte an Teilen.
Zusätzliche Merkmale: - Montierbar auf DIN-Schienen – FBDIN1-Adapter ermöglichen das Aufstecken der 30-A-Sicherungsblöcke der Klasse CC und der Miniatursicherungsblöcke von Littelfuse direkt auf die standardmäßigen oder flachen symmetrischen 35-mm-„Hutschienen” und auf die asymmetrischen 32-mm-DIN-Schienen Die patentierten DIN-Schienen-Adapter werden ohne Werkzeug auf die Littelfuse Sicherungsblöcke und DIN-Schienen aufgesteckt. Sie können durch einfaches Anheben der Trennlasche sofort von den Schienen entfernt werden.
Die 60-A-Sicherungsblöcke der Baureihe L60060C sind mit patentierten integrierten DIN-Schienen-Adaptern ausgerüstet, die eine direkte Montage auf die 35-mm-DIN-„Hutschienen” ermöglichen.
Die 60-A-CC-Sicherungsblöcke sind mit Kastenklemmen vom Typ C ausgestattet.