Platzsparende Sicherungsblöcke für 600 V, 30 A im Formgehäuse mit isolierenden Seitenbarrieren.
Lange Lebensdauer:
- Hochfeste Materialien – Sicherungsblöcke für Miniatursicherungen sind aus hochfestem, hitzebeständigem Material geformt, um Schäden bei Handhabung und Montage sowie Hitzeschäden zu vermeiden.
- Geringerer Widerstand, weniger Wärme – die einteiligen Clips aus Kupferlegierung haben eine höhere Leitfähigkeit (geringeren Widerstand) als die traditionellen, zweiteiligen Clips aus Messing oder Phosphorbronze; dies bedeutet eine geringere Wärmeentwicklung und Verlustleistung im Sicherungsblock.
Weniger Vorräte erforderlich:
- Gruppierbar – die kombinierbaren Sicherungsblöcke lassen sich zu größeren Blöcken mit beliebig vielen Polen zusammenbauen.
- Flexible Anschlussmöglichkeiten – die Miniatursicherungsblöcke sind mit Kastenklemmen (C), Schraubenanschluss (SQ) oder Klemmplatten (PQ) erhältlich. Die SQ-Klemmen sind mit Hemmkopfschrauben ausgestattet, während die PQ-Klemmen unverlierbare Klemmplatten besitzen. Beide Klemmenarten können seitlich oder oben montierte Schnellanschlussklemmen aufnehmen. Diese Flexibilität erfüllt die meisten Anforderungen und reduziert die benötigten Vorräte an Teilen.
Zusätzliche Merkmale:
- Montierbar auf DIN-Schienen – FBDIN1-Adapter ermöglichen das Aufstecken der Sicherungsblöcke der Miniatursicherungsblöcke von Littelfuse direkt auf die standardmäßigen oder flachen symmetrischen 35-mm-„Hutschienen” und auf die asymmetrischen 32-mm-DIN-Schienen. Die patentierten DIN-Schienen-Adapter werden ohne Werkzeug auf die Littelfuse Sicherungsblöcke und DIN-Schienen aufgesteckt. Sie können durch einfaches Anheben der Trennlasche sofort von den Schienen entfernt werden.