background-waves

Baureihe: 154

154T, 154L und 154TL – SMF OMNI-BLOK® Sicherungssockel für superflinke Nano2®-Sicherungen
Produktstatus| Aktivi
info
Die RoHS-konforme 154-Baureihe OMNI-BLOK® Sicherungs- und Haltermontage bietet eine Lösung für die effiziente Installation und das leichte Auswechseln kleiner, oberflächenmontierbarer Nano2®-Sicherungen. Diese auf Rolle erhältliche Sicherungs- und Halterkombination kann effizient in einem Schritt auf einer PC-Platte installiert werden. Die Sicherung kann ausgewechselt werden, ohne dass die Leiterplatte den nachteiligen Auswirkungen von Löthitze ausgesetzt wird. Das Sicherungshalter-Bauteil ist als Einzelobjekt erhältlich und kann in großen Mengen (nicht auf Rolle in Kassetten abgepackt) unter der Teilenummer 155900 versandt werden. Wenden Sie sich bitte an Littelfuse, um mehr zu erfahren.

  • Bequemer Austausch von Sicherungen
  • Minigröße
  • RoHS-konform und halogenfrei
  • Als sehr flink oder träge verfügbar
  • Die Haltergröße entspricht einer Reihe von Nano2®-Sicherungen
  • Re-Rating: niedrige Sicherungstemperatur
  • Breitgefächertes Angebot an Strombelastungen verfügbar
  • - Flink: 62 mA bis 10 A
  • - Slo-Blo®: 375mA - 5A
  • Großzügiger Betriebstemperaturbereich

154 Teile

FiltersFilter

Baureihe: 154 Ressourcen