background-waves

015403.5DRT

ACS SMF OMNI-BLOK SB RoHS 3.5A | Series: 154
info
Der SMF Omni-Blok® Sicherungshalter ermöglicht einen schnellen und einfachen Austausch von Nano SMF oberflächenmontierbare Sicherungen. Die Kombination aus Sicherungsblock und vorinstallierter Sicherung kann in einem effizienten Fertigungsschritt auf der Leiterplatter montiert werden. Beim Auswechseln der Sicherung wird die Leiterplatte nicht den nachteiligen Auswirkungen von Löthitze ausgesetzt.
EigentumWert
Nennstrom (kontinuierlich) in Ampere
3.5
Anzeige
Nein
Unterbrechungsstromstärke
50
Unterbrechungsstromstärke (A) – 2
50
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 1
AC
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 2
DC
Unterbrechungsspannung
125
Abschaltspannung (V) -2
125
Max. Nennstrom (A)
3.5
Öffnungszeitpunkt
Slo-Blo-/Träge (T) Sicherung
I2t
26.53
Halterfamilie
PC-Montage
Montagemethode
Oberflächenmontage
Widerstand (Ω)
0.0224
Maximale Wechselspannung (V)
125
Für Produktkategorietyp
452
Paketcode
E
Maximale DC-Spannung (V)
125

015403.5DRT – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
015403.5DRTACS SMF OMNI-BLOK SB RoHS 3.5ARoHS9/1/1998NeinPdf IconCoC_RoHS9_015403.5DRTPdf IconREACH_SVHC Declaration (Contain)_015403.5DRTEnthältJaPdf IconIPC_015403.5DRT

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.