background-waves

154008_DR

ACS SMF OMNI-BLOK VFA RoHS 8A | Series: 154
info
Die RoHS-konforme 154-Baureihe OMNI-BLOK® Sicherungs- und Haltermontage bietet eine Lösung für die effiziente Installation und das leichte Auswechseln kleiner, oberflächenmontierbarer Nano2®-Sicherungen. Diese auf Rolle erhältliche Sicherungs- und Halterkombination kann effizient in einem Schritt auf einer PC-Platte installiert werden. Die Sicherung kann ausgewechselt werden, ohne dass die Leiterplatte den nachteiligen Auswirkungen von Löthitze ausgesetzt wird. Das Sicherungshalter-Bauteil ist als Einzelobjekt erhältlich und kann in großen Mengen (nicht auf Rolle in Kassetten abgepackt) unter der Teilenummer 155900 versandt werden. Wenden Sie sich bitte an Littelfuse, um mehr zu erfahren.
EigentumWert
Nennstrom (kontinuierlich) in Ampere
8
Anzeige
Nein
Unterbrechungsstromstärke
50
Unterbrechungsstromstärke (A) – 2
50
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 1
AC
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 2
DC
Unterbrechungsspannung
125
Abschaltspannung (V) -2
125
Max. Nennstrom (A)
8
Öffnungszeitpunkt
Sehr schnell (FF)
I2t
20.23
Halterfamilie
PC-Montage
Montagemethode
Oberflächenmontage
Widerstand (Ω)
0.0077
Maximale Wechselspannung (V)
125
Für Produktkategorietyp
451
Paketcode
D
Maximale DC-Spannung (V)
125
  • Bequemer Austausch von Sicherungen
  • Minigröße
  • Halogenfrei und RoHS-konform
  • Als sehr flink oder träge verfügbar
  • Die Haltergröße entspricht einer Reihe von Nano2®-Sicherungen
  • Rerating der niedrigen Sicherung
  • Breites Nennstromspektrum – flink: 62 mA bis 10 A und Slo-Blo®: 375 mA bis 5 A
  • Großzügiger Betriebstemperaturbereich

154008_DR – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
0154008.DRACS SMF OMNI-BLOK VFA RoHS 8ARoHS9/1/1998NeinPdf IconCoC_RoHS9_0154008.DRPdf IconREACH_SVHC Declaration (Contain)_0154008.DREnthältJaPdf IconIPC_0154008.DR

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.