background-waves

Baureihe: 254

254-Baureihe – OMNI-BLOK® Sicherungssockel für 2AG-Sicherungen
Produktstatus| Aktivi
info

Der Sicherungssockel Omni-Blok® ist eine Niedrigprofil-Ausführung, die mit einer Auswahl an gelöteten Klemmen, Klemmen gemäß der NEMA-Qualitätskontrolle oder auf Leiterplatten montierbaren Klemmen erhältlich ist. Die Leiterplattenausführung kann entweder mit verzinnten Messingkontakten für normale Anwendungen oder mit verzinnten Berylliumkupferkontakten für den Einsatz in aggressiven Umgebungen geliefert werden. Die Einheiten der Sicherungsblöcke verfügen über individuelle Barrieren zur Verstärkung der Sicherungsclips und bieten damit besseren Schutz vor Beschädigung der Clips und vor elektrischem Schlag. Durch das einzigartige Design passen sich die Clips selbst an die jeweilige Sicherungskappe an. Darüber hinaus sind Clips und Anschlüsse in einem Stück gefertigt, was insgesamt einen geringen Kontaktwiderstand gewährleistet. Die Einheiten können nach Bedarf auseinander gebrochen werden, um die gewünschte Anzahl an Einheiten zu erhalten.

254 Teile

FiltersFilter

Baureihe: 254 Ressourcen