background-waves

Schraubbare Einzelsicherungshalter

Für Hochstromanwendungen, wie Batterie- und Lichtmaschinenanschlüsse sowie Anlassersicherungen, erfordern elektrische Anforderungen den Einsatz größerer Sicherungen wie MEGA®, MIDI® und ZCASE®. Littelfuse bietet eine große Auswahl an Kfz-Sicherungshaltern, einschließlich batteriemontierter, bolzenmontierter und verschraubbarer Halter. Mit unseren Single-Sicherungshaltern können Sie ein Sicherung an einem günstigen Ort montieren und gegen extreme Bedingungen abschirmen. Viele Ausführungen sind zum Schutz mehrerer Sicherungen anschließbar, und es gibt auch versiegelte Optionen.
  • MEGA® Sicherungshalter, MIDI® Sicherungshalter, ZCASE® Sicherungshalter und leisten Sicherungshalter in verschiedenen Montagearten
  • Zu den Optionen gehören batteriemontierte Sicherungshalter, auf Bolzen montierte Sicherungshalter und Sicherungshalter
  • Viele Ausführungen sind stapelbar oder verbindbar, um mehrere Sicherungen zu schützen
  • Es stehen verschiedene Bewertungen für Ingress Protection (IP) zur Verfügung, um die Anforderungen Ihrer Anwendung an den Schutz gegen Staub und Wasser zu erfüllen
  • Ermöglicht die Montage einer Sicherung an einer bequemen oder leicht zugänglichen Stelle
  • Schützt die kritischen Stromkreisschutzelemente einer Anwendung vor Umgebungsbedingungen

Schraubbare Einzelsicherungshalterteile

FiltersFilter

Schraubbare Einzelsicherungshalter – Ressourcen

Produktvideo zur ZCASE-BMZS-Baureihe

Der 80 V Batterie-Sicherungshalter mit Bolzen der Baureihe ZCASE BMZS verfügt über einen geschmiedeten Sockel mit einer Batteriepolklemme und vorinstallierten isolierten M10-Bolzen. Mit diesem Hochstrom-Sicherungshalter können Sie M10 ZCASE-Sicherungen (separat erhältlich) an eine bolzenförmige Stromquelle anschließen, um Stromkreise mit hoher Stromstärke zu schützen, und Klemmenanschlüsse für positive Stromkreise.

Schraubbare Einzelsicherungshalter Produkte im Blickpunkt