Wenn Sattelzugmaschinen und Tanklastwagen funktionieren, funktioniert auch die Wirtschaft. Littelfuse hält die buchstäblichen Räder des Handels am Laufen, indem es Überstrom









Dank der Verriegelungsstifte an den Seiten kann die MIDI® 498 Baureihe 58 V Bolt-Down-Hochstromsicherungshalter als einzelner Kfz-Sicherungshalter verwendet oder mit weiteren Sicherungshaltern zu einem Mehrfachsicherungsblock kombiniert werden. Der Hochampere-Sicherungshalter ist mit MIDI®-Hochstrom-Schraubsicherungen bis zu 200 Ampere kompatibel und wird mit einer schützenden Thermoplastabdeckung geliefert, die am Sockel befestigt werden kann.
Der Schraubsicherungshalter der MIDI® 498-Baureihe ist in einer Vielzahl von Konfigurationen erhältlich. Die Sockelvarianten umfassen eine Ausführung mit und eine ohne Befestigungslaschen. Außerdem ist die Thermoplast-Schutzabdeckung mit Öffnungen an verschiedenen Stellen erhältlich, sodass Kabel an unterschiedlichen Stellen eingeführt werden können (die Öffnungen variieren je nach Teilenummer).
- Kompatibel mit MIDI®-Schraubsicherungen mit bis zu 200 Ampere (Sicherungen separat erhältlich)
- Gehäuse aus glasfaserverstärktem Thermoplast hält auch härtesten Bedingungen unter der Motorhaube stand
- M5-Gewindebolzen und Unterlegscheiben für einen einfachen Einbau der Sicherungen
- Die ineinandergreifenden Stifte an den Seiten des Sicherungshalters ermöglichen den Zusammenschluss mit weiteren MIDI® 498-Sicherungshaltern zu einem Mehrfachsicherungsblock
- Die Versionen umfassen eine ohne Befestigungslaschen und M6-Gewindeöffnungen für die Außenmontage und eine ohne Befestigungslaschen mit M3-Gewindeöffnungen für die Innenmontage
- Die Abdeckung mit UL 94 HB-Zertifizierung kann auf sechs verschiedene Arten positioniert werden, um unterschiedlichen Anforderungen an die Kabeleinführung gerecht zu werden (die Anzahl der Öffnungen variiert je nach Teil)
MIDI - 498 Teile
Filter
MIDI - 498 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“
- Stromkreisschutz bei Hochstrom
Baureihe: MIDI - 498 Ressourcen
Interactive Fuse Holder Selection Guide
Sicherungshalter schützen Überstromschutzgeräte vor Beschädigung und Verlagerung. Use this online selection guide to quickly identify the right
Transportation Product Catalog
Hier finden Sie elektronische Komponenten für Lkw, Busse, Bau-, Landwirtschafts-, Schifffahrts-, Materialtransport-, Freizeit- und Schifffahrtsfahrzeuge.
Sicherungshalter – Broschüre
Hier finden Sie Lösungen für die Sicherung, den Schutz und den Anschluss von Sicherungen für den Überstromschutz in Personen- und Nutzfahrzeugen.
Neue Produktangebote von Littelfuse & Cole Hersee in Einzelhandelsverpackungen im Rampenlicht
Entdecken Sie die Produkte für die Leistungssteuerung und den Stromkreisschutz von Littelfuse und Cole Hersee für den Verkauf im Geschäft.