background-waves

0498900.TXN

MIDI-SICHERUNGSHALTER VERPACKT PRO 10 STÜCK | Baureihe: MIDI - 498
info

Dank der Verriegelungsstifte an den Seiten kann die MIDI® 498 Baureihe 58 V Bolt-Down-Hochstromsicherungshalter als einzelner Kfz-Sicherungshalter verwendet oder mit weiteren Sicherungshaltern zu einem Mehrfachsicherungsblock kombiniert werden. Kompatibel mit MIDI®-Schraubsicherungen (separat erhältlich) bis zu 200 Ampere. Der Hochampere-Sicherungshalter wird mit einer Thermoplast-Schutzabdeckung geliefert, die am Sockel befestigt werden kann.

Dieses Modell des Sicherungshalters der MIDI® 498-Baureihe (0498900.TXN) verfügt über einen Sockel ohne Befestigungslaschen und eine Schutzabdeckung mit Kabelöffnungen an den Enden. Die mitgelieferten Unterlegscheiben und Sechskantmuttern ermöglichen die einfache Installation von Sicherungen auf den M5-Gewindebolzen.

EigentumWert
Nennstrom (kontinuierlich) in Ampere
200
Sicherungstyp
MIDI (498)
Max. Nennstrom (A)
200
Zulassungen
32
Montagemethode
Schraubsicherung
  • Die Sockelvariante 1 ohne Befestigungslaschen ist für die Innenmontage ausgelegt und verfügt über M3-Montageöffnungen
  • M5-Gewindebolzen, Unterlegscheiben und Sechskantmuttern für die einfache Installation von Sicherungen
  • Durch die Schutzabdeckungsöffnungen an den Enden (Positionen A und D; siehe Zeichnung 2D) können Hochleistungskabel eingeführt werden

0498900.TXN – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
0498900.TXNMIDI-SICHERUNGSHALTER VERPACKT PRO 10 STÜCKRoHS7/30/2012Pb-Free7/30/2012Pdf IconCoC_RoHS10_0498900.TXNPdf IconREACH209_Declaration_0498900.TXNEnthält nichtNein

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.