Mit dem batteriemontierten ZCASE®-Schraubsicherungshalter (32 V) der BMZ-Baureihe lassen sich schnell und einfach mehrere ZCASE®-Einzelschraubsicherungen an Batterien mit Anschlusspolen montieren. Die in Konfigurationen mit 2- und 3-poligen Sammelschienen erhältlichen Sicherungshalter der BMZ-Baureihe zeichnen sich durch ein besonders kompaktes Design aus, so dass kein separater Sicherungshalter oder gesondertes Stromverteilungsmodul (PDM) verdrahtet werden muss. Mit Hilfe von verdrahteten Ringklemmen können Stromkreise an die Batterie angeschlossen werden. Außerdem sind dank der isolierten Bolzen keine speziellen Nylonmuttern erforderlich. Sie können die kompatiblen ZCASE®-Einzelsicherungen (separat erhältlich) mit standardmäßigen M8-Gewindeteilen montieren (in Sets enthalten, nicht im Lieferumfang der Komponenten enthalten).
Funktioniert mit ZCASE®-Einzelschraubsicherungen und ermöglicht den Anschluss von Stromkreisen an Batterien mit Anschlusspolen unter Verwendung von Kabeln mit verdrahteten Ringklemmen
Die Batterieklemmenhalterung wird an eine 2- oder 3-polige Stromschienen-Anordnung mit integrierten Bolzen angeschlossen, wodurch die Montage mehrerer ZCASE®-Sicherungen an einem Batteriepol vereinfacht wird
Die isolierten Bolzen machen Nylonmuttern überflüssig und ermöglichen die Montage von Sicherungen mit Standard-M8-Gewindebeschlägen, die in den Kits enthalten sind
Durch das kompakte Design entfällt die Notwendigkeit, einen separaten Sicherungshalter oder ein Stromverteilungsmodul zu verdrahten
Hier finden Sie elektronische Komponenten für Lkw, Busse, Bau-, Landwirtschafts-, Schifffahrts-, Materialtransport-, Freizeit- und Schifffahrtsfahrzeuge.