background-waves

901-325

Abdeckung – Zcase-Sicherungshalter | Baureihe: ZCASE - BMZ
info

Die ZCASE®-Sicherungshalterabdeckung aus rotem Gummi der Baureihe BMZ ist eine Komponente für den Sicherungshalter derselben Baureihe. Sie schützt vor versehentlichem Kontakt mit ZCASE®-Hochstrom-Schraubsicherungen (nicht im Lieferumfang enthalten), wenn diese mit dem Sicherungshalter der ZCASE® BMZ-Baureihe (Komponenten separat erhältlich) an Batterien mit Anschlusspolen angeschlossen sind.

  • Der Schlitz an der Abdeckung dient zur Durchführung des flachen Endes der Batterieklemme des Sicherungshalters (separat erhältlich)
  • Einstufung nach UL 94 mit einer Klassifizierung von V-0

901-325 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
901-325Abdeckung – Zcase-Sicherungshalter

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.