Baureihe: ZCASE-BMZB
Batteriemontierter Sicherungshalter mit Sammelschiene, 32 V

Mit der Erdungsschiene zur Batteriemontage und dem ZCASE-Sicherungshalter® mit Sammelschiene (BMZB) können Sie zusätzliche Erdungskabel oder Sicherungen direkt an einem Batteriepol montieren. Es bietet auch die Möglichkeit, ein Paar Typ-31-Batterien mit gesicherten Ausgängen auszustatten. Diese Serie bietet eine kompakte Lösung mit integrierter Sammelschiene, die die komplexe Verdrahtung um ein Batteriesystem herum konsolidiert und den Bedarf an zusätzlicher Verkabelung eliminiert oder reduziert.
Durch die Schaffung zusätzlicher Erdungs- und Sicherungspunkte außerhalb des Haupt Sicherung Kastens tragen diese Produkte dazu bei, den Verkabelungs- und Montageaufwand zu reduzieren, und bieten einen lokalen Stromkreisschutz, ohne den bestehenden Batteriekabelbaum zu verändern.
Die Sicherungshalter sind für die Verwendung mit M8 ZCASE-Sicherungen® ausgelegt und für einen Dauerbetrieb von bis zu 400 A ausgelegt. Diese Serie wird direkt an den Batteriepol montiert, wobei alle erforderlichen Teile bereits vormontiert sind. Erhältlich als 2-fach-Erdungsschiene, 3-fach-Sicherungshalter für SAE/DIN-Pfostenbatterien oder 4-fach-Konfiguration für Typ-31-Batterien, dient diese Baureihe als skalierbare Stromkreisschutzlösung.
- Integrierte Sammelschiene
- Kunststoffabdeckung & umspritztes Gehäuse
- Die Batterieklemme ist so ausgerichtet, dass sie die Kabelführung nicht beeinträchtigt
ZCASE-BMZB Teile
Filter
ZCASE-BMZB Anwendungen
- Batteriemontierter Stromkreisschutz
- Sekundärstromkreisschutz für Nebenanwendungen und Motoren
Baureihe: ZCASE-BMZB – Ressourcen
Interactive Fuse Holder Selection Guide
Sicherungshalter schützen Überstromschutzgeräte vor Beschädigung und Verlagerung. Use this online selection guide to quickly identify the right
Transportation Product Catalog
Hier finden Sie elektronische Komponenten für Lkw, Busse, Bau-, Landwirtschafts-, Schifffahrts-, Materialtransport-, Freizeit- und Schifffahrtsfahrzeuge.
Sicherungshalter – Broschüre
Hier finden Sie Lösungen für die Sicherung, den Schutz und den Anschluss von Sicherungen für den Überstromschutz in Personen- und Nutzfahrzeugen.
BMZB-Baureihe im Blickpunkt
Sehen Sie sich die Funktionen und Vorteile dieses Sicherungshalters an, der mit einer angeschlossenen Sammelschiene geliefert wird.
Bedienungsanleitung der ZCASE-BMZB-Baureihe
Befolgen Sie diese Anweisungen, um diesen Sicherungshalter mit angeschlossener Sammelschiene korrekt, sicher und fest an einer Batterie zu befestigen.