background-waves

0FHZ0211Z

ZCase Einzelhalter M10 mit Abdeckung | Baureihe: ZCASE-SMZ
info

Die montierten Sicherungshalter der Baureihe SMZ von ZCASE® reduzieren den Bedarf an Verkabelung und Teilen, da die Hochstromsicherungen von ZCASE® direkt an einer Lichtmaschine, einem Batterieschalter oder einem elektrischen Relais installiert werden können.​​​​​​​ Dank eines isolierten M8- oder M10-Bolzens an der Stromschiene können kompatible Sicherungen (separat erhältlich) und Ausgangskabel mit Ringklemme (nicht im Lieferumfang enthalten) mithilfe der mitgelieferten Standardmutter montiert werden.

Der M8 ZCASE-Sicherungshalter® der SMZ-Baureihe ist mit einer M6-, M8- oder M10-Montagebohrung erhältlich, um den Anforderungen verschiedener Anwendungen gerecht zu werden, und der M10 ZCASE-Sicherungshalter® verfügt über eine M10-Montagebohrung. Es sind verschiedene Konfigurationen erhältlich, u. a. mit einer Schutzabdeckung nur für die Sicherung, mit einer Schutzabdeckung für die Sicherung und den Befestigungsbolzen sowie ganz ohne Abdeckung.

EigentumWert
Montagemethode
Schraubsicherung
Sicherungstyp
ZCASE
Max. Nennstrom (A)
400
Nennstrom (kontinuierlich) in Ampere
300
Maximale DC-Spannung (V)
32
Maximaltemperatur (°F)
221
Minimaltemperatur (°F)
-40
Maximaltemperatur (°C)
105
Minimaltemperatur (°C)
-40
Empfohlenes Drehmoment
M8 Sicherungsbolzen: 14Nm
Eingangsklemmen
M10 Bolzenmontagebohrung
Ausgangsklemmen
M10-Bolzen
Entflammbarkeitsklasse
UL 94 V-0
  • Geeignet für Hochstrom-ZCASE-Sicherungen® mit einfacher Verschraubung der Größe M8 oder M10, je nach Modell (Sicherungen separat erhältlich)
  • Verfügbare Größen der Montagebohrungen: M6, M8 und M10
  • Bis zu 3 Sicherungshalter der SMZ-Baureihe können zum Schutz mehrerer Stromkreise übereinander montiert werden
  • Durch das platzsparende Design werden ein weiterer Sicherungshalter oder ein Stromverteilungsmodul überflüssig.
  • Verzinnte Kupferkontakte bieten eine hohe Korrosionsbeständigkeit
  • Die rote Abdeckung mit der Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0 verhindert versehentliches Berühren
  • Erhältlich mit Abdeckung nur für Sicherung oder Abdeckung für Sicherung und Befestigungsbolzen
  • Der Gesamtdauerstrom darf 400 A pro Halter nicht überschreiten.

0FHZ0211Z Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Sicherungen von Lichtmaschinen, Batterieschaltern oder elektrischen Relais

0FHZ0211Z – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
0FHZ0211ZZCase Einzelhalter M10 mit AbdeckungRoHS10/30/2018Pb-Free10/30/2018Pdf IconCoC_RoHS10_0FHZ0211ZPdf IconREACH191_Declaration_0FHZ0211ZEnthält nichtJa10/30/2018

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.