Bieten Sie Überstromschutz für kleine Elektromotoren und Telekommunikationssysteme durch die Installation von Kastendeckeleinheiten. Jede Einheit von Littelfuse nimmt eine einzelne Sicherung vom Typ S oder eine Sicherung mit Edison-Schraubsockel und einem Adapter auf. Eine aufklappbare Abdeckung schützt die Sicherung und ein Ein-Aus-Schalter ermöglicht es dem Benutzer, die Sicherung einzuschalten oder zu deaktivieren. Eine Kontrollleuchte zeigt den Status der Sicherung an. Die aus leichtem Aluminium gefertigten Kastendeckel können an Motorgehäusen befestigt, in Schalttafeln installiert oder an Wänden montiert werden.
Teile für Kastendeckeleinheiten
Link wurde in die Zwischenablage kopiert
Filter
Ressourcen für Kastendeckeleinheiten
POWR-Gard-Katalog
Hier finden Sie Sicherungen, die für den Überstrom- und Kurzschlussschutz in industriellen, erneuerbaren Energien, Verarbeitungs- und Extraktionsanwendungen entwickelt wurden.