background-waves

Isolierte Sicherungshalter

Littelfuse POWR-SAFE isolierte Sicherungshalter bieten maximalen Sicherheitsschutz für das Personal beim Installieren und Entfernen von Sicherungen. Diese Sicherungshalter verfügen über einen berührungssicheren Schutz und werden als anzeigende und nicht anzeigende Optionen angeboten. Littelfuse bietet auch eine Serie von Sammelschienen für die sichere Stromverteilung an mehrere Sicherungshalter an. POWR-SAFE isolierte Sicherungshalter sind für Sicherungen der Klasse CC, Midget (10 x 38 mm), Klasse J und 10 x 85 mm ausgelegt.

Teile isolierter Sicherungshalter

FiltersFilter