Die berührungssicheren isolierten Sicherungshalter der LFPXV-Serie sind für die Aufnahme von 1500 V 10x85 mm Sicherungen konzipiert. Diese Sicherungshalter lassen sich auf einer DIN-Schiene montieren und können ohne zusätzliche Sicherungszangen oder Werkzeuge leicht entfernt werden.
Fingersicheres Design
Auf 35-mm-DIN-Schienen montierbar
Kompaktes Design
Geeignet für die Verwendung mit Stromschienen aus Kupferlegierungen
In diesem Katalog finden Sie Hochspannungs-Sicherungen, Überspannungsschutzlösungen, Schutz-Relais und Schalter, die für den Einsatz in Solar-Anwendungen optimiert sind.
Hier finden Sie Sicherungen, mechanische Schalter und Lösungen für Fehlerstromschutzschalter, die Littelfuse speziell für Solar-Anwendungen entwickelt hat.