background-waves

Baureihe: LPSM QC

Littelfuse LPSM QC isolierte Sicherungshalter bieten maximalen Sicherheitsschutz
Produktstatus| Aktivi
info

Die POWR-SAFE Schnellanschluss-Sicherungshalter der Baureihe LPSM QC mit Isolierung bieten beim Ein- und Ausbau von Sicherungen einen berührungssicheren Schutz für die Mitarbeiter. Der kompakte Sicherungshalter lässt sich schnell auf einer 35-mm-DIN-Schiene montieren, wodurch das Schalttafellayout verkleinert und die Montagezeit verkürzt wird. Dieses Produkt besitzt zwei Schnellverbindungsanschlüsse auf der Ober- und Unterseite des Halters und bietet somit eine zusätzliche Anschlussmöglichkeit. Diese Sicherungshalter sind in 1-, 2-, 3- und 4-Polkonfigurationen erhältlich und sind für die Verwendung mit Midget-Sicherungen (10 x 38 mm) vorgesehen.

  • Duale ¼"-Schnellverbindungs-Anschlüsse oben und unten
  • Erfüllt Isolierungsanforderungen
  • Montierbar auf 35-mm-DIN-Schienen
  • Lokale LED-Anzeige
  • Einfache Installation
  • Maximale Sicherheit für das Personal
  • Schnelle Montage
  • Leicht ablesbare Anzeige

LPSM-QC-Teile

FiltersFilter

LPSM QC Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Zur Verwendung mit Midget-Sicherungen (10 x 38 mm)

Baureihe: LPSM-QC-Ressourcen