Die sichere Stromverteilung an mehrere Sicherungshalter in einem kompakten Design ist das wichtigste Ziel für Schalttafeldesigner. Das Littelfuse UL508 Stromschienensystem eliminiert die meisten Drahtenden in einem zeitsparenden Paket. Ein Stromverteilerblock und zugehörige Leiter sind nicht mehr notwendig, um mehrere POWR-SAFE™ Sicherungshalter zu bedienen.
Anpassung:
Dieses Produkt kann einfach in ein- oder drei-phasige Anwendungen integriert werden. Es bietet mehrere Pol-Konfigurationen und Stromstärken, um den Anforderungen des Designers zu entsprechen. Anweisungen für die Stromschienenschnitte durch den Kunden sind für weitere Anpassung beigefügt.
Individuelle Stromeinspeisungs-Schnittstellen sind erhältlich, die einen Anschluss an jedem Punkt entlang der Stromschiene ermöglichen.
Weniger Kabelenden
Platzsparend durch kleinen Formfaktor
Verkürzt Montagezeit
Verhindert versehentlichen Fingerkontakt
Schnelle und sichere Methode für Änderung der Sicherungshalter-Konfigurationen
Ermöglicht spätere Erweiterung
Verbessert die Fehlerbehebung
Macht Stromverteilerblock überflüssig
RoHS-konform und bleifrei (Pb-frei)
Berührungssicheres Design bietet Schutz beim Austausch von Sicherungen
Kompaktes Design
auf 35 mm DIN-Schienen montierbar
Erhältlich in ein- und dreiphasigen Konfigurationen