background-waves

Elektrische Sicherungshalter für die Reihen- und Tafelmontage

Die elektrischen Inline- und montierte Sicherunghalter von Littelfuse sind für maximalen Schutz in Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit und Korrosion ausgelegt. Diese Produkte sind berührungssicher und flexibel für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Straßen- und Parkplatzbeleuchtung, Sportstadionbeleuchtung, Außenbeleuchtung, Gassenbeleuchtung, elektrische Bootsstromkreise, Traktoren/Hofausrüstung, Verkehrssignale und Leuchtstofflampen. Diese Produkte sind mit vielen Merkmalen ausgestattet, darunter eine wasserdichte O-Ringdichtung, Isoliermuffen für extrem raue Bedingungen sowie 1- und 2-polige Konfigurationen.

Teile der elektrischen Sicherungshalter für die Inline- und Schalttafelmontage

FiltersFilter

Informationszentrum für Sicherungshalter für die elektrische Inline- und Schalttafelmontage

Beschreibung

Die erst kürzlich neu gestalteten wasserdichten Reihensicherungshalter mit 600 Volt von Littelfuse bieten maximalen Schutz für Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit und Korrosion. Die Sicherungshalter wurden so konzipiert, dass sie berührungssicher sind und in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden können.

Eigenschaften und Vorteile

  • Das Design erhöht die Sicherheit, indem es die Trennung einzelner Geräte für eine einfache Wartung erleichtert und so das Risiko eines Stromschlags eliminiert
  • Erhöhte Effizienz, da fehlerhafte Vorschaltgeräte daran gehindert werden, Installationen oder Geräte stark zu beschädigen
  • IP67-Norm konform (berührungssicher)
  • Wasserdichte O-Ringdichtung
  • Mit verschiedenen Anschlüssen erhältlich für ein flexibleres Design
  • Isoliermuffen für harte Witterungsbedingungen verfügbar

Anwendungen

  • Straßen- und Parkplatzbeleuchtung
  • Beleuchtungen für Sport und verschiedene, beleuchtete Schilder im Außenbereich
  • Elektrische Stromkreise in Booten, Traktoren/Gartengeräten und universeller Stromkreisschutz im Außenbereich (z. B. für Ampeln, Straßenbeleuchtung und elektrische Rollstühle)

Empfohlene Sicherungen

LEB-/LEX-Serie

  • Klasse-CC-Baureihen: CCMR, KLDR, KLKR
  • Midget-Baureihen: BLF, BLN, FLM, FLQ, KLK, KLKD

LEC-/LEY-Baureihe

  • Klasse-CC-Baureihen: CCMR, KLDR, KLKR