background-waves

LEXDJ

ACS MIDGET REIHENHALTER 30A 2-POLIG | Baureihe: LEX
info
Die wasserdichten Reihensicherungshalter von Littelfuse mit 600 Volt sind die ideale Lösung für alle Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit und Korrosion, in denen Sicherungen benötigt werden. Erhältlich in Breakaway- und Non-Breakaway-Version sowie in ein- und zweipoliger Ausführung, ermöglichen diese Sicherungshalter maximale Flexibilität für jede Anwendung.
EigentumWert
Sicherungstyp
Midget
Anzeige
Nein
Sicherungskategorie
Spezieller Ziel
Max. Nennstrom (A)
30
Montagemethode
Reihenmontage
UL-Klasse
Midget
Maximale AC-Spannung
600
Maximale DC-Spannung (V)
600
  • Wasserdichter inwendiger Dichtungsring bietet eine wasserdichte Versiegelung
  • Ausgezeichnete Anschlussklemmen – per Ultraschall verschweißte Klemmen bieten maximale Belastbarkeit und beseitigen Lecks an den Klemmen.
  • Stoßfest – das Gehäuse aus mit Glasfaser verstärktem Polymer ist weitaus unempfindlicher gegen Schäden durch Wurf oder Stöße als seine phenolischen Gegenstücke.
  • Flexible Abschlüsse – anpassbar an eine große Auswahl von mehrdrahtigen oder Massivleitern aus Kupfer oder Aluminium, entweder mit Crimp- oder Schraubklemmen.
  • Ein- und zweipolige Modelle für Systemspannungen bis zu 600 V erhältlich.
  • Sicherheit – ermöglicht einzelne Anbringung oder Trennung vom Stromkreis für Wartungszwecke Beseitigt die Möglichkeit eines Elektroschocks.
  • Einzelne Vorrichtungsfixierung – verhindert Verlust einer Vorrichtung durch Unfall, Vandalismus oder Ende der Lebensdauer und Verdunklung des gesamten Stromkreises.
  • Vereinfachte Wartung – Sofortige Erkennung eines fehlerhaften Geräts und Durchführung einer Reparatur, während der Rest des Stromkreises weiterhin funktioniert.
  • Reduziert Schäden durch Fehler und schränkt die Notwendigkeit ein, Installationen zu reparieren oder zu ersetzen

LEXDJ Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Straßen-, Wege- und Parkplatzbeleuchtung
  • Sicherheits- und Grundstücksbeleuchtung
  • Verkehrssignale
  • Außen-Leuchtsignale
  • Sport-Beleuchtung
  • Elektrische Boots-Stromkreise
  • Traktoren und Hofausrüstung
  • Allgemeiner Außen-Stromkreisschutz

LEXDJ – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
0LEX00DJXACS MIDGET REIHENHALTER 30A 2-POLIG

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.