background-waves

Baureihe: LEY

Wasserdichter, doppelpoliger Reihensicherungshalter der Klasse CC
Produktstatus| Aktivi
info
Die wasserdichten Reihensicherungshalter von Littelfuse mit 600 Volt sind die ideale Lösung für alle Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit und Korrosion, in denen Sicherungen benötigt werden. Erhältlich in Breakaway- und Non-Breakaway-Version sowie in ein- und zweipoliger Ausführung, ermöglichen diese Sicherungshalter maximale Flexibilität für jede Anwendung.

  • Wasserdichter inwendiger Dichtungsring bietet eine wasserdichte Versiegelung
  • Ausgezeichnete Anschlussklemmen – per Ultraschall verschweißte Klemmen bieten maximale Belastbarkeit und beseitigen Lecks an den Klemmen.
  • Stoßfest – das Gehäuse aus mit Glasfaser verstärktem Polymer ist weitaus unempfindlicher gegen Schäden durch Wurf oder Stöße als seine phenolischen Gegenstücke.
  • Flexible Abschlüsse – anpassbar an eine große Auswahl von mehrdrahtigen oder Massivleitern aus Kupfer, entweder mit Crimp- oder Schraubklemmen.
  • Ein- und zweipolige Modelle – erhältlich für alle Systemspannungen bis 600 V.
  • Das Design erhöht die Sicherheit, indem es die Trennung einzelner Geräte für eine einfache Wartung erleichtert und so das Risiko eines Stromschlags eliminiert
  • Erhöhte Effizienz, da fehlerhafte Vorschaltgeräte daran gehindert werden, Installationen oder Geräte stark zu beschädigen
  • IP67-Norm konform (berührungssicher)
  • Wasserdichte O-Ringdichtung
  • Mit verschiedenen Anschlüssen erhältlich für ein flexibleres Design
  • Isoliermuffen für harte Witterungsbedingungen verfügbar

LEY-Teile

FiltersFilter

LEY Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Straßen-, Wege- und Parkplatzbeleuchtung
  • Sicherheits- und Grundstücksbeleuchtung
  • Verkehrssignale
  • Außen-Leuchtsignale
  • Sport-Beleuchtung

Baureihe: LEY – Ressourcen

LEY Dazugehörige Produkte

Alternativen