Intelligente Stromzähler geben Gebäudemanagern Einblick und Kontrolle über den Energieverbrauch. Littelfuse stellt die Halbleiterrelais

Reihen-Sicherungshalter
Reihensicherungshalter Teile
Reihen-Sicherungshalter Anwendungen

Stromzähler

Energiespeicherung – Pkw-Elektroantrieb
Sorgen Sie für eine effiziente und sichere Energiespeicherung in Elektrofahrzeugen. Wählen Sie die in diesem Blockdiagramm dargestellten Überstrom- und Überspannungsschutzgeräte von Littelfuse aus, um
Abschnitt „Highlights“
- Auto
- Industriell
- Blitzschlag
- Stromerzeugung und -übertragung
- Telekommunikation
Reihensicherungshalter Ressourcen
Reihen-Sicherungshalter Produkte im Blickpunkt
Informationszentrum für Reihensicherungshalter
Beschreibung
Die erst kürzlich neu gestalteten wasserdichten Reihensicherungshalter mit 600 Volt von Littelfuse bieten maximalen Schutz für Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit und Korrosion. Die Sicherungshalter wurden so konzipiert, dass sie berührungssicher sind und in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden können.
Eigenschaften und Vorteile
- Das Design erhöht die Sicherheit, indem es die Trennung einzelner Geräte für eine einfache Wartung erleichtert und so das Risiko eines Stromschlags eliminiert
- Erhöhte Effizienz, da fehlerhafte Vorschaltgeräte daran gehindert werden, Installationen oder Geräte stark zu beschädigen
- IP67-Norm konform (berührungssicher)
- Wasserdichte O-Ringdichtung
- Mit verschiedenen Anschlüssen erhältlich für ein flexibleres Design
- Isoliermuffen für harte Witterungsbedingungen verfügbar
Anwendungen
- Straßen- und Parkplatzbeleuchtung
- Beleuchtungen für Sport und verschiedene, beleuchtete Schilder im Außenbereich
- Elektrische Stromkreise in Booten, Traktoren/Gartengeräten und universeller Stromkreisschutz im Außenbereich (z. B. für Ampeln, Straßenbeleuchtung und elektrische Rollstühle)
Empfohlene Sicherungen
LEB-/LEX-Serie
- Klasse-CC-Baureihen: CCMR, KLDR, KLKR
- Midget-Baureihen: BLF, BLN, FLM, FLQ, KLK, KLKD
LEC-/LEY-Baureihe
- Klasse-CC-Baureihen: CCMR, KLDR, KLKR