Zum Hauptinhalt springen
QUERVERWEIS
DISTRIBUTORENBESTÄNDE PRÜFEN
VERKAUFSSTELLEN
MUSTER ANFORDERN
|
Sprache auswählen
EINLOGGEN / REGISTRIEREN
Produkte
Anwendungen
Designzentrum
Unternehmen
Support
Keine Keyword-Treffer
Empfohlene Produkte
Link wurde in die Zwischenablage kopiert
Baureihe: 150
150-Serie – Reihensicherungshalter für 2AG-, 3AG- oder 5x20-mm-Sicherungen
Datenblatt
Teilen
Produktstatus
|
Aktiv
i
Übersicht
Bauteile
Ressourcen
Modelle und Zeichnungen
Dazugehörige Produkte
Kontakt
Hinweis zum Haftungsausschluss
In-Line-Sicherungshalter für 2AG- oder 5×20 mm-Sicherungen
150 Teile
Link wurde in die Zwischenablage kopiert
Filter
Filter ausblenden
Alle löschen
Anwenden
Filter
Baureihe: 150 Ressourcen
Technische Dokumente
Modelle, Zeichnungen und Berichte
Datenblatt Sicherungshalter 150
Partner ECAD-Modelle
150 Dazugehörige Produkte
Alternativen
314
Die flinke Sicherung 3AB mit Keramikgehäusekonstruktion ermöglicht höhere Unterbrechungsleistungen und Nennspannungen. Ideal für Anwendungen, bei denen hohe
215
Träge, überspannungsfeste 5×20-mm-Keramikrohr-Feinsicherung gemäß IEC-Spezifikation
216
Flinke 5x20-mm-Keramikrohr-Feinsicherung gemäß IEC-Spezifikation.
326
Die 3AB Slo-Blo®-Sicherung mit Keramikgehäusekonstruktion ermöglicht höhere Unterbrechungsleistungen und Nennspannungen. Ideal für Anwendungen, bei denen hohe
239
Die 5×20-mm-Slo-Blo®-Glasgehäuse Feinsicherung wurde gemäß UL-Spezifikation entwickelt.
233
Mittelträge 5x20-mm-Glasrohrsicherung gemäß UL-Spezifikation.
235
Mittelträge 5x20-mm-Glasrohrsicherung gemäß UL-Spezifikation.
225
Die flinken 2AG-Sicherungen sind in Patronenform oder mit axialer Bedrahtung erhältlich. 2AG-Sicherungen bieten die gleichen Leistungsmerkmale wie ihre 3AG-
229
Die Slo-Blo®-Sicherungen der Baureihe 229/230 von Littelfuse sind in 2AG-Patronenform oder in axialer Bedrahtung erhältlich, bieten eine Option zur Anzeige einer ausgelösten Sicherung und bieten
217
Flinke 5x20-mm-Glasrohr-Feinsicherung gemäß IEC-Spezifikation.
218
Träge 5x20-mm-Feinsicherung gemäß IEC-Spezifikation.
285
Ideal für zusätzlichen Schutz in Vorrichtungen oder Nutzgeräten, besonders in Audiogeräten oder medizinischen Geräten.
213
Die 213-Baureihe ist eine träge, überspannungsfeste 5x20-mm-Glasrohr-Feinsicherung, die nach IEC-Spezifikationen konstruiert ist.
232
Mittelträge Glasrohr-Feinsicherung, 5x20 mm, gemäß Meti B Standard.
332
Die 3AB Superflinke Sicherung zum Schutz von Thyristoren und ähnlichen Solid-State-Bauelementen.
375
Die Sicherungen der Baureihen 373 und 375 haben eine Verzögerung im Überlastbereich, was einen hervorragenden Schutz für induktive Lasten wie Motoren, Transformatoren,
312
Die flinke 3AG-Sicherung erfüllt ein breites Spektrum an Anwendungsanforderungen. Sie bietet zuverlässige Leistung und eine kostengünstige Schaltung
208
Die flinken 350-V-Sicherungen der Littelfuse Baureihe 208 sind erhältlich in Patronenform oder mit axialer Bedrahtung. Diese Serie bietet die gleiche Leistung
220
Bei der 220-Reihe handelt es sich um spezielle 2AG-Sicherungen mit verschiedenen Nennspannungen. Sie bieten je nach Bedarf spezielle elektrische Leistung.
224
Die flinken 2AG-Sicherungen sind in Patronenform oder mit axialer Bedrahtung erhältlich. 2AG-Sicherungen bieten die gleichen Leistungsmerkmale wie ihre
313
Die 3AG Slo-Blo®-Sicherung erfüllt ein breites Spektrum an Anwendungsanforderungen. Sie bietet zuverlässige Leistung und kostengünstigen Stromkreisschutz.
322
Die 3AB Superflinke Sicherung zum Schutz von Thyristoren und ähnlichen Solid-State-Bauelementen.
230
Die Slo-Blo®-Sicherungen der Baureihe 229/230 von Littelfuse sind in 2AG-Patronenform oder in axialer Bedrahtung erhältlich, bieten eine Option zur Anzeige einer ausgelösten Sicherung und bieten
209
Littelfuse 209-Baureihe (2AG) Slo-Blo-Sicherungen mit 350 V® sind als Feinsicherung oder mit axialer Bedrahtung erhältlich. Diese Serie bietet die gleiche Leistung
311
Veraltet am 2009.23.04
Mehr anzeigen