background-waves

Baureihe: 277 Reihenmontage

32 V 20 A Kfz-Flachsicherungshalter
Produktstatus| Aktivi
info

Der 32 V 20 A Kfz-Flachsicherungshalter der 277 Inline-Baureihe ist sowohl für ATO®-Kfz-Flachsicherungen als auch für FKS-Kfz-Flachsicherungen erhältlich und ist mit Sicherungen bis zu 20 A kompatibel (Sicherungen sind separat erhältlich).​​​​​​​ Der einfach zu montierende Reihen-Sicherungshalter ist für einen Dauerstrom von bis zu 15 A ausgelegt.​​​​​​​ Ein wasserdichtes 277 Sicherungshaltermodell der In-Line-Serie mit roten Kabeln ist erhältlich.

  • Geeignet für Sicherungen mit einem Nennwert von bis zu 20 A (Sicherungen separat erhältlich)​​​​​​​
  • Für einen Dauerstrom von bis zu 15 A ausgelegt
  • Verfügbar für ATO®-Flachsicherungen und FKS-Sicherungen​​​​​​​
  • Wasserdichtes Sicherungshalter-Modell mit einem verschließbaren, versiegelten Deckel und 2,5 mm2 roten PVC-Kabeln FLY HT105° ISO 6722 ist erhältlich

277 Inline-Teile

FiltersFilter

277 Reihenmontage Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Elektrische Fahrzeugabsicherung
  • Zubehörschaltungen

Baureihe: 277 Inline-Ressourcen