background-waves

Baureihe: Add-A-Circuit MINI-Blisterverpackung

Sicherungshalter für MINI®-, Niedrigprofil-MINI®- oder MICRO2®-Sicherungen
Produktstatus| Aktivi
info

Der Sicherungshalter der Baureihe MINI® Add-A-Circuit® für MINI®-, Niedrigprofil-MINI®- und MICRO2®-Sicherungen ermöglicht die einfache Installation zusätzlicher Stromkreise ohne das normalerweise erforderliche Schneiden oder Spleißen, das in der Regel vermieden werden muss, um das Erlöschen einer Neuwagengarantie zu verhindern. Der Sicherungsabgriff verwandelt einen einzelnen Sicherungssteckplatz in zwei Steckplätze, sodass Sie sowohl den neuen Zubehörstromkreis schützen können als auch den vorhandenen Stromkreis.

Der MINI® Add-A-Circuit® Sicherungsabgriff ist für MINI®-, Niedrigprofil-MINI®- und MICRO2®-Sicherungen erhältlich. Verfügbare MINI® Add-A-Circuit®-Kits in Blisterverpackung werden mit einem Satz Sicherungen geliefert 3 A, 5 A, 7.5}A und 10 A) vom entsprechenden Typ einer MINI®-, Niedrigprofil-MINI®- oder MICRO2®-Sicherung.

  • Verfügbar für MINI®-, Niedrigprofil-MINI®- und MICRO2®-Sicherungen
  • Verwandelt einen Sicherungssteckplatz in zwei, um einen hinzugefügten Zubehörstromkreis ohne Schneiden oder Spleißen schützen zu können
  • Verfügbare Stoßspleißverbinder ermöglichen eine einfache Verdrahtung
  • 16 AWG-Kabel mit roter Isolierung
  • Brennbarkeitsklasse von UL 94 V-0

Add-A-Circuit MINI-Teile in Blisterverpackung

FiltersFilter

Add-A-Circuit MINI-Blisterverpackung Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Nachrüstbare Zubehör-Stromkreise

Baureihe: Add-A-Circuit MINI-Blisterverpackung – Ressourcen