background-waves

FHM20200ZPA

Halter Micro2 Add-A-Circuit 06XA | Baureihe: Add-A-Circuit MINI-Blisterverpackung
info

Der Add-A-Circuit®-Sicherungshalter für MICRO2®-Sicherungen wurde entwickelt, um die einfache Installation zusätzlicher Stromkreise ohne Schneiden oder Spleißen zu ermöglichen, was in der Regel notwendig ist, damit die Garantie für ein neues Fahrzeug nicht erlischt. Der Sicherungsabgriff verwandelt einen einzelnen Sicherungssteckplatz in zwei Steckplätze, sodass Sie sowohl den neuen Zubehörstromkreis schützen können als auch den vorhandenen Stromkreis. Dieser MICRO2® Add-A-Circuit®-Sicherungsabgriff (FHM20200ZPA) verfügt über ein 16 AWG GXL-Drahtkabel mit Stoßverbinder für eine einfache Verdrahtung. Als MICRO2® Add-A-Circuit® Kit in Blisterverpackung wird es mit einem Satz MICRO2® Sicherungen (3A, 5A, 7, 5A und 10A) geliefert.

EigentumWert
Montagemethode
Reihensicherungshalter
Sicherungstyp
MICRO
Max. Nennstrom (A)
10
Entflammbarkeitsklasse
UL 94 V-0
Zündschutz
V-0
Eingangsklemmen
STOSS-SPLEISVERBINDER
Beschreibung des Drahtes
Nenntemperatur von 125 °C; GXL-Draht - Rot
Kabelstärke
16
Maximale DC-Spannung (V)
32
  • Kompatibel mit MICRO2®-Flachsicherungen bis zu 10 A.
  • Blisterpackung mit 3-A, 5-A, 7.5-A und 10-A MICRO2®-Sicherungen
  • 16 AWG GXL-Drahtleitung mit roter Isolierung
  • Stoßspleißverbinder sorgen für eine einfache Verdrahtung
  • Brennbarkeitsklasse von UL 94 V-0

FHM20200ZPA – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
FHM20200ZPAHalter Micro2 Add-A-Circuit 06XA

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.