background-waves

FHAC0001ZXJ

Halter -ATO Inline mit cvr Schwarz 16AWG 20A | Baureihe: ATO - FHAC
info

Mit dem wasserdichten Sicherungshalter der ATO® FHAC-Baureihe für den Standardbetrieb (32 V) lassen sich Stromkreise für Zubehörbeleuchtung, Schalttafelanzeigen und Elektronik im Handumdrehen absichern. Dieser Kfz-Flachsicherungshalter verfügt über eine integrierte Schutzabdeckung, die ein wasser- und staubdichtes Gehäuse nach IP67-Standard bietet. Die Standardkonfiguration (FHAC0001ZXJ) ist kompatibel mit ATO®-Flachsicherungen von 1 A bis 20 A (separat erhältlich). Die GXL/FLR2X-B-Anschlussdrähte, AWG 16, mit schwarzer Isolierung und einer Länge von 3,524 Zoll (89,5 mm) sowie 0,25 Zoll (6,35 mm) langen Enden gewährleisten eine einfache Reihenmontage.

EigentumWert
Max. Nennstrom (A)
20
Sicherungstyp
ATO
Eindringschutz
IP67
Montagemethode
Reihensicherungshalter
Kabelstärke
16
Entflammbarkeitsklasse
UL 94 V-0
  • Geeignet für ATO®-Flachsicherungen (separat erhältlich) von 1 bis 20 Ampere
  • 3,524" (89,5 mm) Drahtleitungen mit 0,25" (6,35 mm)-langen Endstreifen
  • GXL/FLR2X-B-Anschlussdrähte, AWG16, mit schwarzer Isolierung

FHAC0001ZXJ Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Zubehörbeleuchtung
  • Bildschirme/Elektronik

FHAC0001ZXJ – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
FHAC0001ZXJHalter -ATO Inline mit cvr Schwarz 16AWG 20ARoHS8/6/2012Pb-Free8/6/2012Pdf IconCoC_RoHS10_FHAC0001ZXJPdf IconREACH_SVHC Declaration_FHAC0001ZXJEnthält nichtJa8/6/2012

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.