background-waves

FHMS201

Sicherungshalter, Mini 14 AWG GXL, abgedichtet | Baureihe: ATO-MINI-versiegelte-Sicherungshalter
info

Abgedichtete Inline-ATO- und MINI-Sicherungshalter wurden entwickelt, um eine einfache Installation der Sicherungen in potenziell nassen oder schmutzigen Umgebungen außerhalb der Kabine zu ermöglichen. Verwendung mit ATO-Sicherungen 1–30 A oder MINI-Sicherungen 2–30 A. Wird mit zwei 8" roten GXL-Drahtleitungen zur einfachen Inline-Installation geliefert.

EigentumWert
Montagemethode
Reihensicherungshalter
Sicherungstyp
MINI
Max. Nennstrom (A)
20
Maximale DC-Spannung (V)
32
Kabelstärke
14
Eindringschutz
IP67
Maximaltemperatur (°C)
85
Minimaltemperatur (°C)
-40
Zündschutz
V-2
Nennstrom (kontinuierlich) in Ampere
15
Nennstrom Max. Klemme in Ampere
20
Entflammbarkeitsklasse
UL 94 V-2
Ingress-Nennwert
IP67
Eingangsklemmen
Flachstecker
Beschreibung des Drahtes
Nenntemperatur von 125 °C; GXL-Draht - Rot
  • Schutzart IP67 mit versiegelter Abdeckung für Feuchtigkeits- und Staubbeständigkeit
  • Enthält zwei 8" rote GXL-Drahtleitungen für einfache Inline-Installation

FHMS201 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Lokaler Stromkreisschutz außerhalb der Kabine
  • Externe Zubehörbeleuchtung

FHMS201 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
FHMS201Sicherungshalter, Mini 14 AWG GXL, abgedichtetPdf IconCoC_RoHS10_FHMS201Pdf IconREACH_SVHC Declaration_FHMS201Enthält nicht

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.