Der Glassicherungshalter der FHP-Baureihe 32 V mit Bajonettknopf zur Reihenmontage ist mit 3 Federn ausgestattet, um die Verwendung mit Glas-SFE (7.5, 9, 14 und 20) und AGC (AG3)-Sicherungen bis zu 20 Ampere zu ermöglichen. Der aus hitzebeständigem schwarzem Duroplast gefertigte Glassicherungshalter für Kraftfahrzeuge hat die Entflammbarkeitsklasse UL 94 V-0. Sein federverriegelter Bajonett-Knopf erleichtert die Installation und den Austausch von Glasrohrsicherungen. Außerdem erleichtert das rote 15" geschleifte 14 AWG-Kabel die Reihenmontage.
Enthält 3 Federn für Kompatibilität mit Glas-SFE (7.5, 9, 14 und 20) und AGC (AG3)-Sicherungen bis zu 20 Ampere (Sicherungen sind separat erhältlich)
Federverriegelter Bajonett-Knopf für einfachen Sicherungswechsel
Das rote 15" geschleifte 14 AWG-Kabel ermöglicht eine einfache Reihenmontage
Das hitzebeständige schwarze Duroplastmaterial hat die Entflammbarkeitsklasse UL 94 V-0
Hier finden Sie elektronische Komponenten für Lkw, Busse, Bau-, Landwirtschafts-, Schifffahrts-, Materialtransport-, Freizeit- und Schifffahrtsfahrzeuge.