background-waves

Baureihe: JCASE - FHJ

JCASE® FHJ
Produktstatus| Aktivi
info

Die Installation von JCASE®-Feinsicherungen oder JCASE®-Feinsicherungen mit niedrigem Profil (separat erhältlich) wird zum Kinderspiel mit dem kabelintegrierten JCASE®-Feinsicherungshalter der FHJ-Baureihe, der mit Kabeln mit AWG 10 oder AWG 8 erhältlich ist.

Die für JCASE®-Sicherungen konzipierten Modelle sind zudem auch mit oder ohne Abdeckung erhältlich, die zusätzlichen Schutz in rauen Umgebungen bietet. Die für JCASE®-Sicherungen konzipierten Modelle sind auch mit oder ohne Abdeckung erhältlich, die zusätzlichen Schutz in rauen Umgebungen bietet.

Alle Standardversionen der JCASE®-Sicherungshalter der FHJ-Baureihe sind mit verzinnten Kontakten aus einer Kupferlegierung ausgestattet, die eine zuverlässige Installation der Sicherungen gewährleisten.

Die JCASE®-Sicherungshalter der FHJ-Baureihe können als Sonderanfertigungen und Teilsonderanfertigungen angefertigt werden (es gelten Mindestbestellmengen). Kontaktieren Sie Ihren Littelfuse-Vertriebsmitarbeiter für weitere Informationen.

  • Verfügbar für JCASE-® und LP-JCASE-Feinsicherungen mit Nennströmen von 20 A bis 60 A
  • Konfigurationen mit integrierter Halterung für eine einfache Montage
  • Versionen mit Abdeckung bieten Schutz in rauen Umgebungen
  • Schwarzes TPV-Gehäuse mit Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0
  • Anschlüsse AWG 10 oder AWG 8 zur einfachen Installation von kabelintegrierten Sicherungshaltern
  • Verzinnte Anschlüsse aus Kupferlegierung gewährleisten zuverlässige Verbindungen

JCASE - FHJ-Teile

FiltersFilter

JCASE - FHJ Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Zubehörschaltungen
  • Überschuss-Stromkreise

Baureihe: JCASE - FHJ – Ressourcen