background-waves

0FHM0003ZXJF

Produktstatus| Aktivi

0FHM0003ZXJF

HALTER, MINI INLINE, ORANGE/WEISS GESTREIFT | Baureihe: MINI - FHM
info

Der wasserdichte Kfz-Flachsicherungshalter für die Reihenmontage (Standardbetrieb, 58 V) der Baureihe MINI® FHM ist ideal zum Schutz von Zusatz- und externen Stromkreisen in Automobil- und Schifffahrtsanwendungen. Er verfügt über eine integrierte Abdeckung, die mit dem Gehäuse des Sicherungshalters verbunden ist und so ein abgedichtetes Gesamtgehäuse bildet, das in Bezug auf die Staub- und Wasserdichtigkeit den Standards nach IP67 entspricht.

Diese Konfiguration des Sicherungshalters der MINI® FHM Serie (0FHM0003ZXJF) verfügt über ein schwarzes TPV-Gehäuse und eine Abdeckung, ein 11,02" (280 mm) orange-weiß gestreiftes 16 AWG-Kabel, ein 3,35" (85 mm) rotes 14 AWG-Kabel und Kontakte aus verzinnter Kupferlegierung.

EigentumWert
Montagemethode
KABELINTEGRIERTER SICHERUNGSHALTER
Sicherungstyp
MINI
Max. Nennstrom (A)
20
Maximale DC-Spannung (V)
58
Nennstrom (kontinuierlich) in Ampere
15
Nennstrom Max. Klemme in Ampere
20
Eingangsklemmen
MINI-SICHERUNGSSTECKER
Ausgangsklemmen
M8 Bolzenloch
Maximaltemperatur (°C)
125
Maximaltemperatur (°F)
257
Minimaltemperatur (°C)
-40
Minimaltemperatur (°F)
-40
Beschreibung des Drahtes
125 °C NENNWERT, GXL ORANGE/WEISSER STREIFEN – ROTE DRÄHTE, KUPFERLITZE
Kabelstärke
16 AWG - 14 AWG
  • Kompatibel mit 32 V und 58 V MINI-Kfz-Flachsicherungen® bis zu 20 A (separat erhältlich)
  • Das schwarze TPV-Gehäuse bildet zusammen mit der Abdeckung ein IP67-zertifiziertes staub- und wasserdichtes Gehäuse
  • Hitzebeständige GXL-isolierte Kabel​​​​​​​
  • 11,02" (280 mm) orange-weiß gestreiftes 16 AWG-Anschlusskabel mit einem 0,22" (5,6 mm) Ende
  • 3,35" (85 mm) rotes 14 AWG-Anschlusskabel mit einem 0,62" (15,7 mm) Ende
  • Kontakte aus verzinnter Kupferlegierung

0FHM0003ZXJF – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
0FHM0003ZXJFHALTER, MINI INLINE, ORANGE/WEISS GESTREIFTRoHS8/3/2012Pb-Free8/3/2012Ja8/3/2012

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.