background-waves

Baureihe: MINI-FL1

PCB-Sicherungshalter, 58 V
Produktstatus| Aktivi
info

Der 58 -V-Leiterplatten-Sicherungshalter der MINI® FL1-Serie macht es einfach, einer Leiterplatte (PCB) eine einzelne MINI®-Kfz-Flachsicherung (separat erhältlich) mit bis zu 30 Ampere hinzuzufügen. Wenn Sie einen Stromkreisschutz für mehrere Stromkreise benötigen, können nahezu beliebig viele MINI® FL1-Serie-Sicherungshalter in einer Reihe montiert werden.

Als MINI®-Sicherungshalter für PCB-Anwendungen verfügt er über ein hitzebeständiges, schwarzes Thermoplast-Gehäuse mit einer Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0. Dadurch ist es ideal für die Aufnahme einer Kfz-Sicherung, die Zubehör-, Sensor- und Fahrzeug-Steuerkreise schützt. Die Anschlüsse des Sicherungshalters aus einer verzinnten Kupferlegierung passen in ein 7,62-mm-Raster.

  • Kompatibel mit MINI®-Flachsicherungen bis zu 30 Ampere (separat erhältlich)
  • Für den Einbau einer MINI®-Kfz-Flachsicherung auf einer Leiterplatte (PCB)
  • Mehrere Sicherungshalter der MINI® FL1-Serie können in einer Reihe montiert werden
  • Das hitzebeständige, schwarze, glasfaserverstärkte PBT-Gehäuse mit der Entflammbarkeitsklasse UL 94 V-0 ist ideal für Fahrzeuganwendungen
  • Die Anschlüsse aus einer verzinnten Kupferlegierung passen in ein 7,62-mm-Raster.

MINI-FL1 Teile

FiltersFilter

MINI-FL1 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Leiterplattensicherungen für den Automobilbereich
  • Schutz von Zubehör-, Sensor- und Fahrzeug-Steuerkreisen

Baureihe: MINI-FL1 – Ressourcen