background-waves

Baureihe: 440A

1206 AEC-Q200-qualifizierte Sicherungen
Produktstatus| Aktivi
info

Die 440A-Baureihe AEC-Q200-qualifizierte Sicherungen wurden speziell für den sekundären Stromkreisschutz von kompakten Autoelektronik-Anwendungen getestet.

  • AEC-Q200-qualifiziert
  • Schnelle Reaktion bei Fehlstrom sichert Überstromschutz für empfindliche elektronische Komponenten.
  • Betriebstemperaturbereich: -55 °C bis +150 °C
  • 100 % bleifrei, halogenfrei und RoHS-konform

440A Teile

FiltersFilter

440A Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Lithium-Ionen-Akku
  • LED-Scheinwerfer
  • Navigation
  • TFT-Display
  • BMS

Baureihe: 440A Ressourcen

AEC-Q200 Rev. E-qualifizierte Sicherungen von Littelfuse JP

Erfahren Sie, wie unsere Dünnschicht-, NANO-, PICO- und Feinsicherungen die Nachfrage nach zuverlässigen, kompakten Sicherungen für die Elektrische Fahrzeugabsicherung in elektronischen Systemen für Autos decken (mit japanischen Untertiteln).

AEC-Q200 Rev. E-qualifizierte Sicherungen von Littelfuse, CN

Erfahren Sie, wie unsere Dünnschicht-, NANO-, PICO- und Feinsicherungen die Nachfrage nach zuverlässigen, kompakten Sicherungen für Stromkreise in elektronischen Systemen für Autos decken (mit chinesischen Untertiteln).

AEC-Q200 Rev. E-qualifizierte Sicherungen von Littelfuse

Erfahren Sie, wie unsere Dünnschicht-, NANO-, PICO- und Feinsicherungen die Nachfrage nach zuverlässigen, kompakten Sicherungen für elektronische Systeme in Autos decken.