background-waves

Baureihe: 501A

1206 AEC-Q200-qualifizierte Sicherungen
Produktstatus| Aktivi
info

Die 501A-Baureihe AEC-Q200-qualifizierte und halogenfreie Sicherungen wurden speziell für den sekundären Stromkreisschutz von kompakten Automobilelektronik-Anwendungen getestet.

  • Betriebstemperatur von -55 °C bis +125 °C
  • Entspricht den Auto-Qualifikationen von Littelfuse
  • 100 % bleifrei, RoHS-konform und halogenfrei
  • Geeignet für bedrahtete und bleifreie Reflow-/Schwall-Lötverfahren

501A Teile

FiltersFilter

501A Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Lithium-Ionen-Akku
  • LED-Scheinwerfer
  • Auto-Navigationssystem
  • TFT-Display
  • Batterie-Management-System (BMS)
  • Cluster

Baureihe: 501A Ressourcen

AEC-Q200 Rev. E-qualifizierte Sicherungen von Littelfuse JP

Erfahren Sie, wie unsere Dünnschicht-, NANO-, PICO- und Feinsicherungen die Nachfrage nach zuverlässigen, kompakten Sicherungen für die Elektrische Fahrzeugabsicherung in elektronischen Systemen für Autos decken (mit japanischen Untertiteln).

AEC-Q200 Rev. E-qualifizierte Sicherungen von Littelfuse, CN

Erfahren Sie, wie unsere Dünnschicht-, NANO-, PICO- und Feinsicherungen die Nachfrage nach zuverlässigen, kompakten Sicherungen für Stromkreise in elektronischen Systemen für Autos decken (mit chinesischen Untertiteln).

AEC-Q200 Rev. E-qualifizierte Sicherungen von Littelfuse

Erfahren Sie, wie unsere Dünnschicht-, NANO-, PICO- und Feinsicherungen die Nachfrage nach zuverlässigen, kompakten Sicherungen für elektronische Systeme in Autos decken.