background-waves

Kfz-Flachsicherungen/Nebenanschlüsse - Autozubehörmarkt

Entscheiden Sie sich bei der Reparatur und Modernisierung von elektrischen Systemen in Personen- und Nutzfahrzeugen für Kfz-Flachsicherungen und Nebenanschlüsse von Littelfuse. Diese Überstromschutzvorrichtungen wurden nach den gleichen anspruchsvollen Spezifikationen wie unsere Sicherungen OEM ATO/ATOF®, MAXI®, LP MINI, MICRO® und MINI® entwickelt und funktionieren in benzin-, diesel- und elektrisch betriebenen Fahrzeugen.​​​​​​​
  • Nennströme von 2 A bis 100 A
  • Unterbrechungswerte von 1 kA bei 32 V DC
  • PA66-Gehäuse mit UL94-Entflammbarkeitsklassen von V-2 oder HB
  • Bleifrei und RoHS-konform
  • Farbcodierung zeigt die Amperezahl an​​​​​​​
  • Kontrastreiche Ampere-Markierungen erleichtern die Identifizierung​​​​​​​
  • Durchsichtige Gehäuse erleichtern das Erkennen durchgebrannter Sicherungen​​​​​​​
  • Blisterverpackung für die Präsentation und den Verkauf im Einzelhandel

Kfz-Flachsicherungen/Nebenanschlüsse - Ersatzteile für den Aftermarket der Automobilindustrie

FiltersFilter

Kfz-Flachsicherungen/Nebenanschlüsse - Autozubehörmarkt Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Autos und Geländewagen​​​​​​​
  • Lkw
  • Busse
  • Offroad-Fahrzeuge​​​​​​​
  • Wasserfahrzeuge, wie von Littelfuse zugelassen​​​​​​​

Kfz-Flachsicherungen/Nebenanschlüsse - Ressourcen für den Autozubehörmarkt